Danfoss logo
ICS 65

ICS3E 65, 65 mm, Alın kaynağı

027H6038

Giriş bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Bağlantı standardı: EN 10220, Giriş bağlantısı boyutu [mm]: 65, Kv değeri [m³/sa]: 70

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı standardıEN 10220
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Çıkış bağlantısı boyutu [inç]2 1/2 in
Çıkış bağlantısı boyutu [mm]65.0 mm
Çıkış bağlantısı tipiAlın kaynağı
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk]81.200 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Giriş bağlantısı boyutu [inç]2 1/2 in
Giriş bağlantısı boyutu [mm]65.00 mm
Giriş bağlantısı tipiAlın kaynağı
KategoriII
Önemli özellikler
Değer
Kv değeri [m³/sa]70.000 m³/h
Maks. Çalışma Basıncı [bar]65.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]943 psig
Material DescriptionICS3E 65 65 DIN
OnayCEEACLLC CDC TYSK
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]120 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]248 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Soğutucu akışkanlarR1270R170R290R600R600aRE170
Ürün açıklamasıServo kontrollü valf
Ürün adıPilot operated servo valve
Ürün grubuPress. and temp. regul. valves
Ürün tipiICS3E 65
Üst kapak3 fonksiyon modülü
Vana versiyonuÖzel versiyon, ATEX
YönDüz

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık14.97 Kilogram
Net ağırlık14.969 Kilogram
Hacim23.364 Liter
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428303446
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm