Danfoss logo
Pilot operated servo valve ICS

Pilot operated servo valve

027H3032

Pilot operated servo valve

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Açılma konfigürasyonuKapalı (delta p=0 bar)PropOpen (delta p=0,07-0,2 bar)Full open (delta p≥0.2 bar)
Akış yönü göstergesiKabartmalı 1 yönlü ok
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı malzemesiÇelik
Bağlantı standardıASME B 16.11
Bakım yapılabilirICM / ICS / ICLX yedek parçaları
Basınç göstergesi bağlantısıKör tapalı iç diş
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Çıkış bağlantısı boyutu [inç]1 1/4 in
Çıkış bağlantısı boyutu [mm]32.0 mm
Çıkış bağlantısı tipiSoket kaynağı
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk]20.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Giriş bağlantısı boyutu [inç]1 1/4 in
Giriş bağlantısı boyutu [mm]32.00 mm
Giriş bağlantısı tipiSoket kaynağı
Gövde MalzemesiÇelik
Harici pilot basınç bağlantısıKaynak nipeli (P2 Port)
KategoriII
Kv değeri [m³/sa]17.000 m³/h
Maks. Çalışma Basıncı [bar]65.0 bar
Önemli özellikler
Değer
Maks. Çalışma Basıncı [psig]943 psig
Manuel çalışma seçeneğiManuel açma mili
MarkaICV Flexline
Material DescriptionICS3 32 1M SOC (32 SOC)
OnayEACTÜVUAUL
Parça Program adıICS
Pilot bağlantı konfigürasyonuP: Paralel bağlantıSI-SII: Seri bağlantı
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]248 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-76 °F
Soğutucu akışkanlarR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
UL markYes
UL onay dosyası adıSOĞUTUCU VALFİ 53R0
Ürün açıklamasıServo kontrollü valf
Ürün adıPilot operated servo valve
Ürün aksesuarlarıICM / ICS / ICLX aksesuarları
Ürün grubuPress. and temp. regul. valves
Ürün tipiICS3 32
Üst kapak3 fonksiyon modülü
Vana çalışmasıPilot kontrollü
Vana versiyonuStandart versiyon
YönDüz
Yüzey kaplamasıZn (TLP)

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık6.241 Kilogram
Net ağırlık5.717 Kilogram
Hacim8.68 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428235969
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm