Danfoss logo
Pilot operated servo valve ICS

ICS3E 32, 32 mm, Alın kaynağı

027H3029

Giriş bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Bağlantı standardı: EN 10220, Giriş bağlantısı boyutu [mm]: 32, Kv değeri [m³/sa]: 17

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı standardıEN 10220
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Çıkış bağlantısı boyutu [inç]1 1/4 in
Çıkış bağlantısı boyutu [mm]32.0 mm
Çıkış bağlantısı tipiAlın kaynağı
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk]20.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Giriş bağlantısı boyutu [inç]1 1/4 in
Giriş bağlantısı boyutu [mm]32.00 mm
Giriş bağlantısı tipiAlın kaynağı
KategoriII
Önemli özellikler
Değer
Kv değeri [m³/sa]17.000 m³/h
Maks. Çalışma Basıncı [bar]65.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]943 psig
Material DescriptionICS3E 32 32 DIN
OnayCEEACUA
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]248 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Soğutucu akışkanlarR1270R170R290R600R600aRE170
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Ürün açıklamasıServo kontrollü valf
Ürün adıPilot operated servo valve
Ürün grubuPress. and temp. regul. valves
Ürün tipiICS3E 32
Üst kapak3 fonksiyon modülü
Vana versiyonuÖzel versiyon, ATEX
YönDüz

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık6.648 Kilogram
Net ağırlık5.474 Kilogram
Hacim8.68 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428301039
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm