Danfoss logo
Pilot operated servo valve, ICS3E 25-10_027H2176, 027H2177

ICS3E 25-20, 25 mm, Alın kaynağı

027H2178

Giriş bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Bağlantı standardı: EN 10220, Giriş bağlantısı boyutu [mm]: 25, Kv değeri [m³/sa]: 8

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı standardıEN 10220
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Çıkış bağlantısı boyutu [inç]1 inç
Çıkış bağlantısı boyutu [mm]25.0 mm
Çıkış bağlantısı tipiAlın kaynağı
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk]9.300 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Giriş bağlantısı boyutu [inç]1 inç
Giriş bağlantısı boyutu [mm]25.00 mm
Giriş bağlantısı tipiAlın kaynağı
KategoriArt. 4, par. 3
Önemli özellikler
Değer
Kv değeri [m³/sa]8.000 m³/h
Maks. Çalışma Basıncı [bar]65.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]943 psig
Material DescriptionICS3E 25-20 25 DIN
OnayCEEACUA
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]120 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]248 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Soğutucu akışkanlarR1270R170R290R600R600aRE170
Ürün açıklamasıServo kontrollü valf
Ürün adıPilot operated servo valve
Ürün grubuPress. and temp. regul. valves
Ürün tipiICS3E 25-20
Üst kapak3 fonksiyon modülü
Vana versiyonuÖzel versiyon, ATEX
YönDüz

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık4.593 Kilogram
Net ağırlık4.426 Kilogram
Hacim8.68 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428300322
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm