Danfoss logo
Pilot operated servo valve ICS

ICS3 25-15, 28 mm, Lehimleme

027H2094

Giriş bağlantısı tipi: Lehimleme, Bağlantı standardı: EN 1254-1, Giriş bağlantısı boyutu [mm]: 28, Kv değeri [m³/sa]: 6, Bağlantı malzemesi: Çelik

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Açılma konfigürasyonuKapalı (delta p=0 bar)PropOpen (delta p=0,07-0,2 bar)Full open (delta p≥0.2 bar)
Akış yönü göstergesiKabartmalı 1 yönlü ok
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı malzemesiÇelik
Bağlantı standardıEN 1254-1
Bakım yapılabilirICM / ICS / ICLX yedek parçaları
Basınç göstergesi bağlantısıKör tapalı iç diş
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Çıkış bağlantısı boyutu [mm]28.0 mm
Çıkış bağlantısı tipiLehimleme
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk]7.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Giriş bağlantısı boyutu [mm]28.00 mm
Giriş bağlantısı tipiLehimleme
Gövde MalzemesiÇelik
Harici pilot basınç bağlantısıKaynak nipeli (P2 Port)
KategoriArt. 4, par. 3
Kv değeri [m³/sa]6.000 m³/h
Maks. Çalışma Basıncı [bar]65.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]943 psig
Önemli özellikler
Değer
Manuel çalışma seçeneğiManuel açma mili
MarkaICV Flexline
Material DescriptionICS3 25-15 28 SD
OnayEACUAUL
Parça Program adıICS
Pilot bağlantı konfigürasyonuP: Paralel bağlantıSI-SII: Seri bağlantı
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]248 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-76 °F
Soğutucu akışkanlarR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
UL markYes
UL onay dosyası adıSOĞUTUCU VALFİ 53R0
Ürün açıklamasıServo kontrollü valf
Ürün adıPilot operated servo valve
Ürün aksesuarlarıICM / ICS / ICLX aksesuarları
Ürün grubuPress. and temp. regul. valves
Ürün tipiICS3 25-15
Üst kapak3 fonksiyon modülü
Vana çalışmasıPilot kontrollü
Vana versiyonuStandart versiyon
YönDüz
Yüzey kaplamasıZn (TLP)

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık4.538 Kilogram
Net ağırlık3.994 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim8.68 Litre
EAN/UPC5702428236423