Danfoss logo
ICS1 25

ICS1 25-20, 22 mm, Lehimleme

027H2053

Giriş bağlantısı tipi: Lehimleme, Bağlantı standardı: EN 1254-1, Giriş bağlantısı boyutu [mm]: 22, Kv değeri [m³/sa]: 8, Bağlantı malzemesi: Çelik

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Açılma konfigürasyonuKapalı (delta p=0 bar)PropOpen (delta p=0,07-0,2 bar)Full open (delta p≥0.2 bar)
Akış yönü göstergesiKabartmalı 1 yönlü ok
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı malzemesiÇelik
Bağlantı standardıEN 1254-1
Bakım yapılabilirICM / ICS / ICLX yedek parçaları
Basınç göstergesi bağlantısıKör tapalı iç diş
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Çıkış bağlantısı boyutu [mm]22.0 mm
Çıkış bağlantısı tipiLehimleme
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk]9.300 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Giriş bağlantısı boyutu [mm]22.00 mm
Giriş bağlantısı tipiLehimleme
Gövde MalzemesiÇelik
Harici pilot basınç bağlantısıKaynak nipeli (P2 Port)
Housing material (EF001596)Steel
KategoriArt. 4, par. 3
Kv değeri [m³/sa]8.000 m³/h
Maks. Çalışma Basıncı [bar]65.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]943 psig
Manuel çalışma seçeneğiManuel açma mili
Önemli özellikler
Değer
MarkaICV Flexline
Material DescriptionICS1 25-20 22 SD
Material quality (EF001257)Other
OnayEACUAUL
Parça Program adıICS
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]248 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-76 °F
Soğutucu akışkanlarR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
UL markYes
UL onay dosyası adıSOĞUTUCU VALFİ 53R0
Ürün açıklamasıServo kontrollü valf
Ürün adıPilot operated servo valve
Ürün aksesuarlarıICM / ICS / ICLX aksesuarları
Ürün grubuPress. and temp. regul. valves
Ürün tipiICS1 25-20
Üst kapak1 fonksiyon modülü
Vana çalışmasıPilot kontrollü
Vana versiyonuStandart versiyon
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE
YönDüz
Yüzey kaplamasıZn (TLP)

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık3.696 Kilogram
Net ağırlık3.374 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim8.68 Litre
EAN/UPC5702428236751