ICS1 25-10, 28 mm, Lehimleme
027H2036
Giriş bağlantısı tipi: Lehimleme, Bağlantı standardı: ASME B 16.22, Giriş bağlantısı boyutu [mm]: 28, Kv değeri [m³/sa]: 3.5, Bağlantı malzemesi: Çelik
027H2036
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açılma konfigürasyonu | Kapalı (delta p=0 bar)PropOpen (delta p=0,07-0,2 bar)Full open (delta p≥0.2 bar) |
| Akış yönü göstergesi | Kabartmalı 1 yönlü ok |
| Akışkan Grubu | 1 |
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Bağlantı malzemesi | Çelik |
| Bağlantı standardı | ASME B 16.22 |
| Bakım yapılabilir | ICM / ICS / ICLX yedek parçaları |
| Basınç göstergesi bağlantısı | Kör tapalı iç diş |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Çıkış bağlantısı boyutu [inç] | 1 1/8 in |
| Çıkış bağlantısı boyutu [mm] | 28.0 mm |
| Çıkış bağlantısı tipi | Lehimleme |
| Contains batteries | No |
| Cv değeri [gal/dk] | 4.100 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Giriş bağlantısı boyutu [inç] | 1 1/8 in |
| Giriş bağlantısı boyutu [mm] | 28.00 mm |
| Giriş bağlantısı tipi | Lehimleme |
| Gövde Malzemesi | Çelik |
| Harici pilot basınç bağlantısı | Kaynak nipeli (P2 Port) |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Kv değeri [m³/sa] | 3.500 m³/h |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 65.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 943 psig |
| Manuel çalışma seçeneği | Manuel açma mili |
| Marka | ICV Flexline |
| Material Description | ICS 25-10-1 1-1/8" SA |
| Onay | EACUAUL |
| Parça Program adı | ICS |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 248 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -76 °F |
| Soğutucu akışkanlar | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| UL mark | Yes |
| UL onay dosyası adı | SOĞUTUCU VALFİ 53R0 |
| Ürün açıklaması | Servo kontrollü valf |
| Ürün adı | Pilot operated servo valve |
| Ürün aksesuarları | ICM / ICS / ICLX aksesuarları |
| Ürün grubu | Press. and temp. regul. valves |
| Ürün tipi | ICS1 25-10 |
| Üst kapak | 1 fonksiyon modülü |
| Vana çalışması | Pilot kontrollü |
| Vana versiyonu | Standart versiyon |
| Yön | Düz |
| Yüzey kaplaması | Zn (TLP) |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 3.714 Kilogram |
| Net ağırlık | 3.47 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 8.68 Litre |
| EAN/UPC | 5702428236881 |