Danfoss logo
ICS3E 25-25, 20 mm, Alın kaynağı-product-details

ICS3E 25-25, 20 mm, Alın kaynağı

027H1064

Giriş bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Bağlantı standardı: EN 10220, Giriş bağlantısı boyutu [mm]: 20, Kv değeri [m³/sa]: 11.5

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı standardıEN 10220
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Çıkış bağlantısı boyutu [inç]3/4 in
Çıkış bağlantısı boyutu [mm]20.0 mm
Çıkış bağlantısı tipiAlın kaynağı
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk]13.340 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Giriş bağlantısı boyutu [inç]3/4 in
Giriş bağlantısı boyutu [mm]20.00 mm
Giriş bağlantısı tipiAlın kaynağı
KategoriArt. 4, par. 3
Önemli özellikler
Değer
Kv değeri [m³/sa]11.500 m³/h
Maks. Çalışma Basıncı [bar]65.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]943 psig
Material DescriptionICS3E 25-25 20 DIN
OnayCEEACUA
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]248 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Soğutucu akışkanlarR1270R170R290R600R600aRE170
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Ürün açıklamasıServo kontrollü valf
Ürün adıPilot operated servo valve
Ürün grubuPress. and temp. regul. valves
Ürün tipiICS3E 25-25
Üst kapak3 fonksiyon modülü
Vana versiyonuÖzel versiyon, ATEX
YönDüz

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık4.43 Kilogram
Net ağırlık3.901 Kilogram
Hacim8.68 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428286671
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm