Danfoss logo
PTS 18L staging valve, 2-1/8“ ODF – 2-1/8” ODF

PTS 18L, Bakır

034G3911

Giriş bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Çıkış bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 37

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Adım modu2 fazlı tam kademeli
Akış karakteristiğiLineer
Akış yönüİkili akış
Akış yönü göstergesiArrow embossed
Akışkan Grubu2
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı malzemesiBakır
Bakım yapılabilirKademeli valf yedek parçaları
Çalışma akımı maks. [A]0.50 A
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Çıkış bağlantısı tipiLEHİM, ODF
Çıkış boyutu [inç]2 1/8 in
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk]21.400 gal/min
Dengeli port [Evet/Hayır]EVET
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Direnç [kOhm]0.0 kOhm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıM12
Elektrik bağlantısı boyutu4 pim
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiErkek
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faz akımı (RMS) [mA]500 mA
Faz akımı (tepe değeri) [mA]700 mA
Faz indüktansı [µH]40000 μH
Full travel time CurrDrive [s]4.0 s
Giriş bağlantısı tipiLEHİM, ODF
Giriş boyutu [inç]2 1/8 in
Gövde MalzemesiPirinç
Gözetleme camıEVET
In scope of WEEEYes
KategoriI
Koruma sınıfı IPIP67
Kullanıldığı ürünTGH285TGS230TTH375TTS300
Kv değeri [m³/sa]18.500 m³/h
Maks izin verilen görev döngüsü [%]100 % RH
Maks toplam Güç Tüketimi Akım Cihazı [W]7.5 W
Maks. Çalışma Basıncı [bar]37.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]536 psig
MaksOPD [bar]16.0 bar
Önemli özellikler
Değer
MaksOPD [psi]232.0 psi
Manuel çalışma seçeneğiAST-G servis sürücüsü
Material DescriptionPTS 18L Staging valve w. SG Oil free
Motor tipiİki kutuplu
MWP [bar] CRN32 bar
MWP [psig] CRN463 psig
Nominal kapasite koşulları [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Nominal kapasite koşulları [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Nominal kapasite koşulu notuTam strok açık, normal akış
Nominal kapasite R134a [kW]1085.00 kW
Nominal kapasite R134a [TR]308.00 TR
Nominal kapasite R513A [kW]934.00 kW
Nominal kapasite R513A [TR]269.00 TR
OnayCECMIMCRNEACLLC CDC TYSKcURus recognized
Onay dosyası adıMH7648
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]70 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]158 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rated capacity R1234ze [kW]846.00 kW
Rated capacity R1234ze [TR]243.00 TR
Rated capacity R515B [kW]823.00 kW
Rated capacity R515B [TR]237.00 TR
REACH Aday Listesindeki maddelerCobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.be8d33e3-c241-4393-ada6-f9399ccfbc90
SCIP dosyası ürün adıPTS
Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºC] [Maks]95 °C
Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºC] [Min]-40 °C
Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºF] [Maks]203 °F
Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºF] [Min]-40 °F
Soğutucu akışkanlarR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Toplam adım800 (tam kademe)
UL markYes
UL onaylı soğutkanlarR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Ürün adıElectric regulating valve
Ürün aksesuarlarıKademeli valf aksesuarları
Ürün grubuStaging valves
Ürün tipiPTS 18L
Uyumlu Danfoss kontrolörleriEKEEKF
Voltage [V] DC12.0 V
Yağ uyumluluğuYağsız uygulamalar
YönDüz

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık2.989 Kilogram
Net ağırlık2.5 Kilogram
Hacim12.708 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715255125495
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm