Danfoss logo
F34G_0140_KVS_Colibri_az

KVS 3C, İki metalli: Çelik/bakır

034G7961

Giriş bağlantısı tipi: Lehim ODF, Çıkış bağlantısı tipi: Lehim ODF, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 50

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Adım modu2 fazlı tam kademeliYarım kademeliMicro kademe (önerilen)
Akış yönüTekli akış
Akış yönü göstergesiLazerle işlenmiş 1 yönlü ok
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar12 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
ATEX Satış metniII 3G Ex ec IIB T4 Gc
Bağlantı malzemesiİki metalli: Çelik/bakır
Bakım yapılabilirNumara
Çalışma akımı maks. [A]0.80 A
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Çıkış bağlantısı tipiLehim ODF
Çıkış boyutu [inç]1 1/8 in
Çıkış boyutu [mm]28.00 mm
Contains batteriesNo
Dengeli port [Evet/Hayır]EVET
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Direnç [kOhm]0.0 kOhm
Elektrik bağlantısıM12
Elektrik bağlantısı boyutu4 pim
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiErkek
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faz akımı (RMS) [mA]600 mA
Faz akımı (tepe değeri) [mA]800 mA
Faz indüktansı [µH]14000 μH
Giriş bağlantısı tipiLehim ODF
Giriş boyutu [inç]1 1/8 in
Giriş boyutu [mm]28.00 mm
Gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Gözetleme camıNumara
KategoriArt. 4, par. 3
Koruma sınıfı IPIP67
Kv değeri [m³/sa]2.500 m³/h
Maks izin verilen görev döngüsü [%]100 % RH
Maks toplam Güç Tüketimi Akım Cihazı [W]7.2 W
Maks toplam Güç Tüketimi Voltaj Cihazı [W]7.2 W
Önemli özellikler
Değer
Maks. Çalışma Basıncı [bar]50.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]725 psig
MaksOPD [bar]40.0 bar
MaksOPD [psi]580.0 psi
Manuel çalışma seçeneğiAST-G servis sürücüsü
MarkaColibri
Material DescriptionKVS 3C Electric reg valve I/12
Motor tipiİki kutuplu
Nominal kapasite koşulları [IMP]tcond=77 °Ftevap=50 °Ftliq=82 °F
Nominal kapasite koşulları [SI]tcond=25 °Ctevap=10 °Ctliq=28 °C
Nominal kapasite koşulu notuTam strok açık, normal akış
OnayATEXCCCCECMIMEACUAUKCAUR
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]70 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]158 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Özdeş ürün034G7960
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.ec623591-c292-42d7-908c-c3ed5d7b6632
SCIP dosyası ürün adıKVS 1C-5C electric expansion valve
Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºC] [Maks]100 °C
Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºC] [Min]-40 °C
Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºF] [Maks]212 °F
Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºF] [Min]-40 °F
Soğutucu akışkanlarR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R227eaR23R245faR290R32R404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR412AR413AR417AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a
Tam hareket süresi hızı [sn] [Maks]6.0 s
Tam hareket süresi hızı [sn] [Min]3.0 s
Toplam adım600 (tam kademeli)
UL onaylı soğutkanlarR134aR227eaR23R404AR407AR407CR407FR410AR417AR422AR422DR427AR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Ürün adıElectric regulating valve
Ürün aksesuarlarıKademeli valf aksesuarları
Ürün grubuPress. and temp. regul. valves
Ürün tipiKVS 3C
Uyumlu Danfoss kontrolörleriEKE 1AEKE 1BEKE 1CEKF 1AEKF 2AMCX 061VMCX 152V
Yağ uyumluluğuMOPOE
Yağsız soğutkanlarR1234ze(E)R134aR513AR515AR515BR516A
YönDüz

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.396 Kilogram
Net ağırlık0.301 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428913959
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm