Danfoss logo
OFV Pressure regulating valve

OFV 25

2412+186

Bağlantı boyutu [mm]: 25, Bağlantı tipi: Alın kaynağı, Kv değeri [m³/sa]: 0 - 1.5, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 40

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu [inç]1 in
Bağlantı boyutu [mm]25 mm
Bağlantı standardıASME B 36.10M SCHEDULE 80
Bağlantı tipiAlın kaynağı
Bakım yapılabilirPress. regul. valve spare part
Basınç aralığı [bar] Pe [Maks]8.00 bar
Basınç aralığı [bar] Pe [Min]2.00 bar
Basınç aralığı [psig] Pe [Maks]116.0 psig
Basınç aralığı [psig] Pe [Min]2.0 psig
Boya RengiGri
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk] [Maks]1.744 gal/min
Cv değeri [gal/dk] [Min]0.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanKapak
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Giriş bağlantısı boyutu [mm]25.00 mm
KategoriArt. 4, par. 3
Önemli özellikler
Değer
Kv değeri [m³/sa] [Maks]1.500 m³/h
Kv değeri [m³/sa] [Min]0.000 m³/h
Maks. Çalışma Basıncı [bar]40.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]580 psig
Material DescriptionOFV 25 A ANG OVER FLOW VALVE
Material quality (EF001257)Other
OnayEACUA
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]302 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-58 °F
Soğutucu akışkanlarR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Ürün açıklamasıTaşma Valf
Ürün adıPressure regulating valve
Ürün aksesuarlarıNumara
Ürün grubuPress. and temp. regul. valves
Ürün tipiOFV 25
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE
YönKöşe

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık2.44 Kilogram
Net ağırlık2.05 Kilogram
Hacim4.457 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428189798
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm