Danfoss logo
OFV-SS (Stainless steel)

OFV-SS 25

148G3195

Bağlantı boyutu [mm]: 25, Bağlantı tipi: Alın kaynağı, Kv değeri [m³/sa]: 0 - 1.5, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 52

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu [inç]1 in
Bağlantı boyutu [mm]25 mm
Bağlantı standardıEN 10220
Bağlantı tipiAlın kaynağı
Bakım yapılabilirPress. regul. valve spare part
Basınç aralığı [bar] Pe [Maks]8.00 bar
Basınç aralığı [bar] Pe [Min]2.00 bar
Basınç aralığı [psig] Pe [Maks]116.0 psig
Basınç aralığı [psig] Pe [Min]2.0 psig
Boya RengiGri
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk] [Maks]1.744 gal/min
Cv değeri [gal/dk] [Min]0.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanKapak
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Önemli özellikler
Değer
Giriş bağlantısı boyutu [mm]25.00 mm
KategoriArt. 4, par. 3
Kv değeri [m³/sa] [Maks]1.500 m³/h
Kv değeri [m³/sa] [Min]0.000 m³/h
Maks. Çalışma Basıncı [bar]52.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]754 psig
Material DescriptionOFV-SS 25 D ANG OVER FLOW VALVE 52BAR
OnayEACLLC CDC TYSK
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]150 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-60 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]302 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-76 °F
Soğutucu akışkanlarR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Ürün açıklamasıTaşma Valf
Ürün adıPressure regulating valve
Ürün aksesuarlarıNumara
Ürün grubuPress. and temp. regul. valves
Ürün tipiOFV-SS 25
YönKöşe

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık2.376 Kilogram
Net ağırlık2 Kilogram
Hacim4.337 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428191340
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm