Danfoss logo
KVR Condensing pressure regulator (flare), size 12

KVR 12

034L0091

Giriş boyutu [mm]: 12, Çıkış boyutu [mm]: 12, Giriş bağlantısı tipi: Rakor, Çıkış bağlantısı tipi: Rakor, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 28

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönü göstergesiİşlenmiş 1 yönlü ok
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]130 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-45 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]266 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-49 °F
Ambalaj başına düşen miktar12 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bakım yapılabilirKV valf yedek parçaları
China RoHS complianceYes
Çıkış bağlantısı tipiRakor
Çıkış boyutu [inç]1/2 in
Çıkış boyutu [mm]12.00 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanSchrader valfi erişim portu
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fabrika ayarı [psig]145.0 psig
Giriş bağlantısı tipiRakor
Giriş boyutu [inç]1/2 in
Giriş boyutu [mm]12.00 mm
Maks. Çalışma Basıncı [bar]28.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]406 psig
Maks. test basıncı [bar]31.0 bar
Maks. test basıncı [psig]450.0 psig
Material DescriptionKVR 12 Condensing Pres. Reg. M/12
Nominal kapasite R22, Sıcak gaz [kW]13.20 kW
Nominal kapasite koşulları [IMP]Delta p sıcak gaz=6 psiDelta p sıvı=3 psitcond=110 °Ftevap=40 °F
Nominal kapasite koşulları [SI]Delta p sıcak gaz=0,4 barDelta p liquid=0.2 barOffset=3 bartcond=30 °Ctevap=-10 °C
Nominal kapasite R134a [kW]47.30 kW
Nominal kapasite R134a [TR]11.80 TR
Nominal kapasite R134a, Sıcak gaz [kW]11.60 kW
Nominal kapasite R134a, Sıcak gaz [TR]3.03 TR
Önemli özellikler
Değer
Nominal kapasite R22 [kW]50.40 kW
Nominal kapasite R22 [TR]12.70 TR
Nominal kapasite R22, Sıcak gaz [TR]4.13 TR
Nominal kapasite R404A/R507 [kW]36.60 kW
Nominal kapasite R404A/R507 [TR]8.20 TR
Nominal kapasite R404A/R507, Sıcak gaz [kW]12.00 kW
Nominal kapasite R404A/R507, Sıcak gaz [TR]3.27 TR
Nominal kapasite R407C [kW]54.40 kW
Nominal kapasite R407C [TR]13.80 TR
Nominal kapasite R407C, Sıcak gaz [kW]14.30 kW
Nominal kapasite R407C, Sıcak gaz [TR]4.50 TR
OnayC UL US LISTELİRoHS ÇinEACRoHSUA
Onay dosyası adıSOĞUTUCU VALFİ 53R0
Other RoHS documentationEAEU RoHS
P bandı maks. [bar]6.2 bar
P bandı maks. [psi]90.0 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Regülasyon aralığı [bar] [Maks]17.5 bar
Regülasyon aralığı [bar] [Min]5.0 bar
Regülasyon aralığı [psi] Pe [Maks]254.00 psig
Regülasyon aralığı [psi] Pe [Min]73.00 psig
SCIP dosya no.842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
SCIP dosyası ürün adıKV
Soğutucu akışkanlarR1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
UL markYes
UL onaylı soğutkanlarR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Ürün adıCondensing pressure regulator
Ürün aksesuarlarıNumara
Ürün grubuPress. and temp. regul. valves
Ürün tipiKVR 12
Yağ uyumluluğuYağsız uygulamalar
Yağsız soğutkanlarR1234ze(E)R513A

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.46 Kilogram
Net ağırlık0.41 Kilogram
Hacim1.18 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428411646
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm