Danfoss logo
KVP Evaporator pressure regulator (solder), size 22

KVP 28

034L0031

Giriş boyutu [mm]: 28, Çıkış boyutu [mm]: 28, Giriş bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Çıkış bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Kv değeri [m³/sa]: 8, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 18

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönü göstergesiİşlenmiş 1 yönlü ok
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]130 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-45 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]266 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-49 °F
Ambalaj başına düşen miktar7 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bakım yapılabilirKV valf yedek parçaları
China RoHS complianceYes
Çıkış bağlantısı tipiLEHİM, ODF
Çıkış boyutu [mm]28.00 mm
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk]9.250 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanSchrader valfi erişim portu
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fabrika ayarı [psig]29.0 psig
Giriş bağlantısı tipiLEHİM, ODF
Giriş boyutu [mm]28.00 mm
Kv değeri [m³/sa]8.000 m³/h
Kv değeri notuAT MAKS P-BANDI
Maks. Çalışma Basıncı [bar]18.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]260 psig
Maks. test basıncı [bar]19.8 bar
Maks. test basıncı [psig]286.0 psig
Material DescriptionKVP 28 Pressure regulator
Nominal kapasite R134a [kW]6.10 kW
Nominal kapasite R134a [TR]1.90 TR
Önemli özellikler
Değer
Nominal kapasite R22 [kW]8.60 kW
Nominal kapasite R22 [TR]2.80 TR
Nominal kapasite R404A/R507 [kW]7.70 kW
Nominal kapasite R404A/R507 [TR]2.40 TR
Nominal kapasite R407C [kW]7.90 kW
Nominal kapasite R407C [TR]2.60 TR
OnayC UL US LISTELİRoHS ÇinEACRoHSUA
Onay dosyası adıSOĞUTUCU VALFİ 53R0
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Özdeş ürün034L1231
P bandı maks. [bar]2.8 bar
P bandı maks. [psi]40.6 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Regülasyon aralığı [bar] [Maks]5.5 bar
Regülasyon aralığı [bar] [Min]0.0 bar
Regülasyon aralığı [psi] Pe [Maks]80.00 psig
Regülasyon aralığı [psi] Pe [Min]0.00 psig
SCIP dosya no.842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
SCIP dosyası ürün adıKV
Soğutucu akışkanlarR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
UL markYes
UL onaylı soğutkanlarR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Ürün adıEvaporator pressure regulator
Ürün aksesuarlarıNumara
Ürün grubuPress. and temp. regul. valves
Ürün tipiKVP 28
Yağ uyumluluğuYağsız uygulamalar
Yağsız soğutkanlarR1234ze(E)R513A

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.988 Kilogram
Net ağırlık0.875 Kilogram
Hacim2.747 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428411806
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm