Danfoss logo
KVL Crankcase pressure regulator (solder), size 15

KVL 22

034L0045

Giriş boyutu [mm]: 22, Çıkış boyutu [mm]: 22, Giriş bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Çıkış bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Kv değeri [m³/sa]: 3.2, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 18

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönü göstergesiİşlenmiş 1 yönlü ok
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]130 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-60 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]266 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-76 °F
Ambalaj başına düşen miktar12 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bakım yapılabilirKV valf yedek parçaları
China RoHS complianceYes
Çıkış bağlantısı tipiLEHİM, ODF
Çıkış boyutu [inç]7/8 in
Çıkış boyutu [mm]22.00 mm
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk]3.700 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fabrika ayarı [psig]29.0 psig
Giriş bağlantısı tipiLEHİM, ODF
Giriş boyutu [inç]7/8 in
Giriş boyutu [mm]22.00 mm
Kv değeri [m³/sa]3.200 m³/h
Maks. Çalışma Basıncı [bar]18.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]260 psig
Maks. test basıncı [bar]19.8 bar
Maks. test basıncı [psig]286.0 psig
Material DescriptionKVL 22 Pressure regulator
Nominal kapasite R134a [kW]5.30 kW
Nominal kapasite R134a [TR]0.80 TR
Önemli özellikler
Değer
Nominal kapasite R22 [kW]7.10 kW
Nominal kapasite R22 [TR]1.20 TR
Nominal kapasite R404A/R507 [kW]6.30 kW
Nominal kapasite R404A/R507 [TR]1.00 TR
Nominal kapasite R407C [kW]6.50 kW
Nominal kapasite R407C [TR]1.10 TR
OnayC UL US LISTELİRoHS ÇinEACRoHSUA
Onay dosyası adıSOĞUTUCU VALFİ 53R0
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Özdeş ürün034L1065
P bandı maks. [bar]2.0 bar
P bandı maks. [psi]29.0 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Regülasyon aralığı [bar] [Maks]6.0 bar
Regülasyon aralığı [bar] [Min]0.2 bar
Regülasyon aralığı [psi] Pe [Maks]87.00 psig
Regülasyon aralığı [psi] Pe [Min]3.00 psig
SCIP dosya no.842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
SCIP dosyası ürün adıKV
Soğutucu akışkanlarR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
UL markYes
UL onaylı soğutkanlarR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Ürün adıCrankcase pressure regulator
Ürün aksesuarlarıNumara
Ürün grubuPress. and temp. regul. valves
Ürün tipiKVL 22
Yağ uyumluluğuYağsız uygulamalar
Yağsız soğutkanlarR1234ze(E)R513A

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.39 Kilogram
Net ağırlık0.34 Kilogram
Hacim1.18 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428411752
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm