Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

KDC 80 A 3

148G3812

Bağlantı boyutu [mm]: 80, Bağlantı tipi: Alın kaynağı, Kv Tamamen açık [m3/sa]: 78, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 40

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu [inç]3 in
Bağlantı boyutu [mm]80 mm
Bağlantı standardıASME B 36.10M SCHEDULE 40
Bağlantı tipiAlın kaynağı
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv Tamamen açık [gal/dk]90.00 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fark basınç [bar]3.000 bar
Fark basınç [psi]43.500 psi
Giriş bağlantısı boyutu [mm]80.00 mm
Önemli özellikler
Değer
KategoriII
Kv Tamamen açık [m3/sa]78 m³/h
Maks. Çalışma Basıncı [bar]40.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]580 psig
Material DescriptionKDC-080-A-3 bar
OnayCEUA
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]302 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-58 °F
Soğutucu akışkanlarR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Ürün açıklamasıÇok fonksiyonlu kompresör valfi
Ürün adıPressure control valve
Ürün grubuPress. and temp. regul. valves
Ürün tipiKDC 80 A 3
YönKöşe

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık10.492 Kilogram
Net ağırlık10.2 Kilogram
Hacim17.772 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428493598
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm