KDC 125 D 3
148G3716
Bağlantı boyutu [mm]: 125, Bağlantı tipi: Alın kaynağı, Kv Tamamen açık [m3/sa]: 333, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 40
148G3716
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akışkan Grubu | 1 |
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Bağlantı boyutu [inç] | 5 in |
| Bağlantı boyutu [mm] | 125 mm |
| Bağlantı standardı | EN 10220 |
| Bağlantı tipi | Alın kaynağı |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv Tamamen açık [gal/dk] | 386.00 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fark basınç [bar] | 3.000 bar |
| Fark basınç [psi] | 43.500 psi |
| Giriş bağlantısı boyutu [mm] | 125.00 mm |
| Kategori | II |
| Kv Tamamen açık [m3/sa] | 333 m³/h |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 40.0 bar |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 580 psig |
| Material Description | KDC-125-D-3 |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Onay | CEUA |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 302 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -58 °F |
| Soğutucu akışkanlar | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Ürün açıklaması | Çok fonksiyonlu kompresör valfi |
| Ürün adı | Pressure control valve |
| Ürün grubu | Press. and temp. regul. valves |
| Ürün tipi | KDC 125 D 3 |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
| Yön | Köşe |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 30.9 Kilogram |
| Net ağırlık | 30.899 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 78.803 Litre |
| EAN/UPC | 5702428345927 |