Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

KDC 100 D 3

148G3715

Bağlantı boyutu [mm]: 100, Bağlantı tipi: Alın kaynağı, Kv Tamamen açık [m3/sa]: 78, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 40

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu [inç]4 in
Bağlantı boyutu [mm]100 mm
Bağlantı standardıEN 10220
Bağlantı tipiAlın kaynağı
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv Tamamen açık [gal/dk]90.00 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fark basınç [bar]3.000 bar
Fark basınç [psi]43.500 psi
Giriş bağlantısı boyutu [mm]100.00 mm
KategoriII
Kv Tamamen açık [m3/sa]78 m³/h
Maks. Çalışma Basıncı [bar]40.0 bar
Önemli özellikler
Değer
Maks. Çalışma Basıncı [psig]580 psig
Material DescriptionKDC-100-D-3- BAR
Material quality (EF001257)Other
OnayCEUA
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]302 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-58 °F
Soğutucu akışkanlarR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Ürün açıklamasıÇok fonksiyonlu kompresör valfi
Ürün adıPressure control valve
Ürün grubuPress. and temp. regul. valves
Ürün tipiKDC 100 D 3
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE
YönKöşe

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık18.742 Kilogram
Net ağırlık18.741 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim20.671 Litre
EAN/UPC5702428345910