Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

KDC 100

148G3595

Bağlantı boyutu [mm]: 100, Bağlantı tipi: Alın kaynağı, Kv Tamamen açık [m3/sa]: 203, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 40

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu [inç]4 in
Bağlantı boyutu [mm]100 mm
Bağlantı standardıASME B 36.10M SCHEDULE 40
Bağlantı tipiAlın kaynağı
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv Tamamen açık [gal/dk]235.00 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fark basınç [bar]0.500 bar
Fark basınç [psi]7.500 psi
Giriş bağlantısı boyutu [mm]100.00 mm
Önemli özellikler
Değer
KategoriIII
Kv Tamamen açık [m3/sa]203 m³/h
Maks. Çalışma Basıncı [bar]40.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]580 psig
Material DescriptionKDC-100-A-0.5
OnayCEUA
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]302 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-58 °F
Soğutucu akışkanlarR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Ürün açıklamasıÇok fonksiyonlu kompresör valfi
Ürün adıPressure control valve
Ürün grubuPress. and temp. regul. valves
Ürün tipiKDC 100
YönKöşe

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık18.86 Kilogram
Net ağırlık18.2 Kilogram
Hacim20.671 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428279673
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm