Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

KDC 65 D 2

148G3586

Bağlantı boyutu [mm]: 65, Bağlantı tipi: Alın kaynağı, Kv Tamamen açık [m3/sa]: 78, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 40

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu [inç]2 1/2 in
Bağlantı boyutu [mm]65 mm
Bağlantı standardıEN 10220
Bağlantı tipiAlın kaynağı
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv Tamamen açık [gal/dk]90.00 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fark basınç [bar]2.000 bar
Fark basınç [psi]29.000 psi
Giriş bağlantısı boyutu [mm]65.00 mm
KategoriII
Kv Tamamen açık [m3/sa]78 m³/h
Maks. Çalışma Basıncı [bar]40.0 bar
Önemli özellikler
Değer
Maks. Çalışma Basıncı [psig]580 psig
Material DescriptionKDC-065-D-2
Material quality (EF001257)Other
OnayCEUA
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]302 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-58 °F
Soğutucu akışkanlarR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Ürün açıklamasıÇok fonksiyonlu kompresör valfi
Ürün adıPressure control valve
Ürün grubuPress. and temp. regul. valves
Ürün tipiKDC 65 D 2
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE
YönKöşe

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık5.956 Kilogram
Net ağırlık5.754 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim5.899 Litre
EAN/UPC5702428279765