Danfoss logo

ICSX 80

027H8900

Kv değeri [m³/sa]: 85, Kullanıldığı ürün: ICF 65-3; ICV 65, Dahil olan parçalar: Conta

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bakım yapılabilirICM / ICS / ICLX yedek parçaları
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk]98.600 gal/min
Dahil olan parçalarContaO-rings
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kullanıldığı ürünICF 65-3ICV 65
Önemli özellikler
Değer
Kv değeri [m³/sa]85.000 m³/h
MarkaICV Flexline
Material DescriptionICSX 80 Function module no equalization
Parça Program adıICS
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Soğutucu akışkanlarR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Ürün açıklamasıFonksiyon Modülü
Ürün adıFunction module
Ürün aksesuarlarıICM / ICS / ICLX aksesuarları
Ürün grubuPress. and temp. regul. valves
Ürün tipiICSX 80

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık2.671 Kilogram
Net ağırlık2.4 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim5.16 Litre
EAN/UPC5702424614249