ICSX 65
027H6900
Kv değeri [m³/sa]: 70, Kullanıldığı ürün: ICF 65-3; ICV 65, Dahil olan parçalar: Conta
027H6900
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Bakım yapılabilir | ICM / ICS / ICLX yedek parçaları |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv değeri [gal/dk] | 81.200 gal/min |
| Dahil olan parçalar | ContaO-rings |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kullanıldığı ürün | ICF 65-3ICV 65 |
| Kv değeri [m³/sa] | 70.000 m³/h |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Marka | ICV Flexline |
| Material Description | ICSX 65 Function module no equalization |
| Parça Program adı | ICS |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Soğutucu akışkanlar | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Ürün açıklaması | Fonksiyon Modülü |
| Ürün adı | Function module |
| Ürün aksesuarları | ICM / ICS / ICLX aksesuarları |
| Ürün grubu | Press. and temp. regul. valves |
| Ürün tipi | ICSX 65 |
| Yorumlar | FONKSİYON MODÜLÜ TAKILI |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 2.74 Kilogram |
| Net ağırlık | 2.461 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 4.976 Litre |
| EAN/UPC | 5702424614232 |