ICD 50 + ICC 50
027H5201
Ürün tipi: ICD 50 + ICC 50, Kv değeri [m³/sa]: 28.2, Cv değeri [gal/dk]: 32.9, Kullanıldığı ürün: ICV 50
027H5201
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv değeri [gal/dk] | 32.900 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kullanıldığı ürün | ICV 50 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kv değeri [m³/sa] | 28.200 m³/h |
| Material Description | ICD 50 + ICC 50 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Soğutucu akışkanlar | R717 |
| Ürün açıklaması | Damper and Check valve |
| Ürün adı | Ecodamper |
| Ürün grubu | Press. and temp. regul. valves |
| Ürün tipi | ICD 50 + ICC 50 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 20 Kilogram |
| Net ağırlık | 11.2 Kilogram |
| Hacim | 106.088 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162163887 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |