ICS 50
027H5200
Cv değeri [gal/dk]: 46, Kv değeri [m³/sa]: 40, Kullanıldığı ürün: ICV 50; ICF 50-4
027H5200
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Bakım yapılabilir | ICS / ICSH spare parts |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv değeri [gal/dk] | 46.000 gal/min |
| Dahil olan parçalar | ContaO-rings |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| InspectionText | ICS 50 INSERT SERVO |
| Kullanıldığı ürün | ICF 50-4ICV 50 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kv değeri [m³/sa] | 40.000 m³/h |
| Marka | ICV Flexline |
| Material Description | ICS 50 Insert servo |
| Parça Program adı | ICS |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Soğutucu akışkanlar | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Ürün açıklaması | Fonksiyon Modülü |
| Ürün adı | Function module |
| Ürün aksesuarları | ICS / ICSH accessories |
| Ürün grubu | Press. and temp. regul. valves |
| Ürün tipi | ICS 50 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 1.802 Kilogram |
| Net ağırlık | 1.786 Kilogram |
| Hacim | 3.427 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428231688 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |