ICV 50
027H5130
Bağlantı malzemesi: Çelik, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 52, Sıcaklık aralığı [°C]: -60 - 120, Kullanıldığı ürün: ICM 50; ICLX 50; ICS 50
027H5130
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akış yönü göstergesi | Kabartmalı 1 yönlü ok |
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Bağlantı boyutu [inç] | 2 in |
| Bağlantı boyutu [mm] | 50 mm |
| Bağlantı malzemesi | Çelik |
| Bağlantı standardı | ASME B 16.11 |
| Bağlantı tipi | ODS |
| Bakım yapılabilir | ICM / ICS / ICLX yedek parçaları |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gövde Malzemesi | Çelik |
| Kullanıldığı ürün | ICLX 50ICM 50ICS 50 |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 52.0 bar |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 754 psig |
| Marka | ICV Flexline |
| Material Description | ICV 50 ODS Valve housing |
| Onay | EAC |
| Parça Program adı | ICLXICMICS |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 248 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -76 °F |
| Soğutucu akışkanlar | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Ürün açıklaması | Çok fonksiyonlu vana gövdesi |
| Ürün adı | Multifunction valve body |
| Ürün aksesuarları | ICM / ICS / ICLX aksesuarları |
| Ürün grubu | Multifunction valves |
| Ürün tipi | ICV 50 |
| Vana çalışması | Fonksiyon Modülü |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 5.558 Kilogram |
| Net ağırlık | 4.764 Kilogram |
| Hacim | 8.68 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428542852 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |