Danfoss logo
ICV valve housing for ICS, ICM and ICLX valves

ICV 50, Alın kaynağı

027H5120

Bağlantı tipi: Alın kaynağı, Bağlantı malzemesi: Çelik, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 65, Sıcaklık aralığı [°C]: -60 - 120, Kullanıldığı ürün: ICM 50; ICLX 50; ICS 50

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönü göstergesiKabartmalı 1 yönlü ok
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu [inç]2 in
Bağlantı boyutu [mm]50 mm
Bağlantı malzemesiÇelik
Bağlantı standardıEN 10220
Bağlantı tipiAlın kaynağı
Bakım yapılabilirICM / ICS / ICLX yedek parçaları
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gövde MalzemesiÇelik
Kullanıldığı ürünICLX 50ICM 50ICS 50
Maks. Çalışma Basıncı [bar]65.0 bar
Önemli özellikler
Değer
Maks. Çalışma Basıncı [psig]943 psig
MarkaICV Flexline
Material DescriptionICV 50 50 DIN Valve housing
OnayEAC
Parça Program adıICLXICMICS
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]248 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-76 °F
Soğutucu akışkanlarR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Ürün açıklamasıÇok fonksiyonlu vana gövdesi
Ürün adıMultifunction valve body
Ürün aksesuarlarıICM / ICS / ICLX aksesuarları
Ürün grubuMultifunction valves
Ürün tipiICV 50
Vana çalışmasıFonksiyon Modülü

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık5.3 Kilogram
Net ağırlık4.764 Kilogram
Hacim8.96 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428242707
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm