Danfoss logo
Function module, ICD 32 + ICC 32

ICD 32

027H3206

Ürün tipi: ICD 32, Kv değeri [m³/sa]: 12.1, Cv değeri [gal/dk]: 14.1, Kullanıldığı ürün: ICV 32

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk]14.100 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kullanıldığı ürünICV 32
Önemli özellikler
Değer
Kv değeri [m³/sa]12.100 m³/h
Material DescriptionICD 32
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Soğutucu akışkanlarR717
Ürün açıklamasıDamper and Check valve
Ürün adıEcodamper
Ürün grubuPress. and temp. regul. valves
Ürün tipiICD 32

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık14.956 Kilogram
Net ağırlık11.606 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim106.088 Litre
EAN/UPC5715162930991