Danfoss logo
Function module, ICD 32 + ICC 32

ICD 32 + ICC 32

027H3201

Ürün tipi: ICD 32 + ICC 32, Kv değeri [m³/sa]: 12.1, Cv değeri [gal/dk]: 14.1, Kullanıldığı ürün: ICV 32

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk]14.100 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kullanıldığı ürünICV 32
Kv değeri [m³/sa]12.100 m³/h
Material DescriptionICD 32 + ICC 32
Önemli özellikler
Değer
Material quality (EF001257)Other
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Soğutucu akışkanlarR717
Surface protection (EF000139)Other
Ürün açıklamasıDamper and Check valve
Ürün adıEcodamper
Ürün grubuPress. and temp. regul. valves
Ürün tipiICD 32 + ICC 32
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık14.4 Kilogram
Net ağırlık10.2 Kilogram
Hacim106.088 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162143834
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm