ICC 32
027H3039
Ürün açıklaması: Fonksiyon Modülü, Ürün tipi: ICC 32, Kv değeri [m³/sa]: 17, Cv değeri [gal/dk]: 20, Kullanıldığı ürün: ICV 32
027H3039
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv değeri [gal/dk] | 20.000 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kullanıldığı ürün | ICV 32 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kv değeri [m³/sa] | 17.000 m³/h |
| Material Description | ICC 32 Repair kit |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Soğutucu akışkanlar | R717 |
| Ürün açıklaması | Fonksiyon Modülü |
| Ürün adı | Function module |
| Ürün grubu | Press. and temp. regul. valves |
| Ürün tipi | ICC 32 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.746 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.7 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 3.335 Litre |
| EAN/UPC | 5715162143827 |