Danfoss logo
ICLX 150, with coils

ICLX 125, 125 mm, Alın kaynağı

027H7157

Kv değeri [m³/sa]: 225

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Açıklama2-step solenoid valve
Açılma konfigürasyonu1 adımlı (opsiyonel ayar)2 kademeli (varsayılan)
Adım 1 açılma derecesi (~) [%]10 % RH
Adım 2 başlatmaDelta p < 1.25 bar (18 psig)
Akış yönü göstergesiKabartmalı 1 yönlü ok
Akışkan Grubu1
Aktüatör sistemi2 EVM pilot solenoid vana modülü
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı malzemesiÇelik
Bağlantı standardıEN 10220
Bakım yapılabilirICM / ICS / ICLX yedek parçaları
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Çıkış bağlantısı boyutu [inç]5 in
Çıkış bağlantısı boyutu [mm]125.0 mm
Çıkış bağlantısı tipiAlın kaynağı
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk]261.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emergency manual operation (EF025189)Other
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Explosion safety (EF003996)None
Freeflow (EF020116)FALSE
Giriş bağlantısı boyutu [inç]5 in
Giriş bağlantısı boyutu [mm]125.00 mm
Giriş bağlantısı tipiAlın kaynağı
Gövde MalzemesiÇelik
Harici pilot basınç bağlantısıKaynak nipeli (P2 Port)
Height (EF000040)450
Housing material (EF001596)Stainless steel
KategoriIII
Önemli özellikler
Değer
Kv değeri [m³/sa]225.000 m³/h
Kvs value (EF022466)225.000
Maks. Çalışma Basıncı [bar]52.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]754 psig
Manuel çalışma seçeneğiManuel açma mili
MarkaICV Flexline
Material DescriptionICLX 125 DIN
Material quality (EF001257)Other
Model (EF000010)Straight
OnayCE 0045EACTÜVUAUL
Parça Program adıICLX
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
SCIP dosyası ürün adıICLX 32-65
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]248 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-76 °F
Soğutucu akışkanlarR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
UL markYes
UL onay dosyası adıSOĞUTUCU VALFİ 53R0
Ürün açıklamasıSolenoid valf
Ürün adı2-step solenoid valve
Ürün aksesuarlarıICM / ICS / ICLX aksesuarları
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiICLX 125
Vana çalışmasıSolenoid kontrollü
Vana versiyonuStandart versiyon
YönDüz
YorumlarBOBİNLER DAHİL DEĞİL
Yüzey kaplamasıZn (TLP)

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık93.4 Kilogram
Net ağırlık82.33 Kilogram
Hacim270.722 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428483018
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm