ICLX 100, 100 mm, Alın kaynağı
027H7147
Kv değeri [m³/sa]: 151
027H7147
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | 2-step solenoid valve |
| Açılma konfigürasyonu | 1 adımlı (opsiyonel ayar)2 kademeli (varsayılan) |
| Adım 1 açılma derecesi (~) [%] | 10 % RH |
| Adım 2 başlatma | Delta p < 1.25 bar (18 psig) |
| Akış yönü göstergesi | Kabartmalı 1 yönlü ok |
| Akışkan Grubu | 1 |
| Aktüatör sistemi | 2 EVM pilot solenoid vana modülü |
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Bağlantı malzemesi | Çelik |
| Bağlantı standardı | EN 10220 |
| Bakım yapılabilir | ICM / ICS / ICLX yedek parçaları |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Çıkış bağlantısı boyutu [inç] | 4 in |
| Çıkış bağlantısı boyutu [mm] | 100.0 mm |
| Çıkış bağlantısı tipi | Alın kaynağı |
| Contains batteries | No |
| Cv değeri [gal/dk] | 175.000 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emergency manual operation (EF025189) | Other |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Explosion safety (EF003996) | None |
| Freeflow (EF020116) | FALSE |
| Giriş bağlantısı boyutu [inç] | 4 in |
| Giriş bağlantısı boyutu [mm] | 100.00 mm |
| Giriş bağlantısı tipi | Alın kaynağı |
| Gövde Malzemesi | Çelik |
| Harici pilot basınç bağlantısı | Kaynak nipeli (P2 Port) |
| Height (EF000040) | 440 |
| Housing material (EF001596) | Stainless steel |
| Kategori | II |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kv değeri [m³/sa] | 151.000 m³/h |
| Kvs value (EF022466) | 151.000 |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 52.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 754 psig |
| Manuel çalışma seçeneği | Manuel açma mili |
| Marka | ICV Flexline |
| Material Description | ICLX 100 DIN |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Model (EF000010) | Straight |
| Onay | CE 0045EACTÜVUAUL |
| Parça Program adı | ICLX |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6 |
| SCIP dosyası ürün adı | ICLX 32-65 |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 248 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -76 °F |
| Soğutucu akışkanlar | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| UL mark | Yes |
| UL onay dosyası adı | SOĞUTUCU VALFİ 53R0 |
| Ürün açıklaması | Solenoid valf |
| Ürün adı | 2-step solenoid valve |
| Ürün aksesuarları | ICM / ICS / ICLX aksesuarları |
| Ürün grubu | Solenoid valves |
| Ürün tipi | ICLX 100 |
| Vana çalışması | Solenoid kontrollü |
| Vana versiyonu | Standart versiyon |
| Yön | Düz |
| Yorumlar | BOBİNLER DAHİL DEĞİL |
| Yüzey kaplaması | Zn (TLP) |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 61.9 Kilogram |
| Net ağırlık | 53.16 Kilogram |
| Hacim | 99.066 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428483001 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |