Danfoss logo
ICLX 65 Top and function module

ICLX 65

027H6204

Kullanıldığı ürün: ICV 65, Kv değeri [m³/sa]: 82

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaFunction module
Açılma konfigürasyonu1 adımlı (opsiyonel ayar)2 kademeli (varsayılan)
Adım 1 açılma derecesi (~) [%]10 % RH
Adım 2 başlatmaDelta p < 1.25 bar (18 psig)
Aktüatör sistemi2 EVM pilot solenoid vana modülü
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bakım yapılabilirICM / ICS / ICLX yedek parçaları
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk]95.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Harici pilot basınç bağlantısıKaynak nipeli (P2 Port)
Kullanıldığı ürünICV 65
Önemli özellikler
Değer
Kullanıldığı ürün yorumlarıÜst takımlı
Kv değeri [m³/sa]82.000 m³/h
Manuel çalışma seçeneğiManuel açma mili
MarkaICV Flexline
Material DescriptionICLX 65 Function module
Parça Program adıICLX
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.2f9b4e72-3c33-49f6-994e-88140c54ffdf
SCIP dosyası ürün adıICLX 32-65 Function module
Soğutucu akışkanlarR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Ürün açıklamasıFonksiyon Modülü
Ürün adıFunction module
Ürün aksesuarlarıICM / ICS / ICLX aksesuarları
Ürün grubuPress. and temp. regul. valves
Ürün tipiICLX 65
Vana çalışmasıSolenoid kontrollü

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık10.986 Kilogram
Net ağırlık6.745 Kilogram
Hacim20.671 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428483186
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm