Danfoss logo
ICLX 65, with coils

ICLX 65, 65 mm, Alın kaynağı

027H6041

Kv değeri [m³/sa]: 82

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Açıklama2-step solenoid valve
Açılma konfigürasyonu1 adımlı (opsiyonel ayar)2 kademeli (varsayılan)
Adım 1 açılma derecesi (~) [%]10 % RH
Adım 2 başlatmaDelta p < 1.25 bar (18 psig)
Akış yönü göstergesiKabartmalı 1 yönlü ok
Akışkan Grubu1
Aktüatör sistemi2 EVM pilot solenoid vana modülü
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı malzemesiÇelik
Bağlantı standardıASME B 36.10M SCHEDULE 40
Bakım yapılabilirICM / ICS / ICLX yedek parçaları
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Çıkış bağlantısı boyutu [inç]2 1/2 in
Çıkış bağlantısı boyutu [mm]65.0 mm
Çıkış bağlantısı tipiAlın kaynağı
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk]95.120 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Giriş bağlantısı boyutu [inç]2 1/2 in
Giriş bağlantısı boyutu [mm]65.00 mm
Giriş bağlantısı tipiAlın kaynağı
Gövde MalzemesiÇelik
Harici pilot basınç bağlantısıKaynak nipeli (P2 Port)
KategoriII
Önemli özellikler
Değer
Kv değeri [m³/sa]82.000 m³/h
Maks. Çalışma Basıncı [bar]65.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]943 psig
Manuel çalışma seçeneğiManuel açma mili
MarkaICV Flexline
Material DescriptionICLX 65 ANSI
OnayEACTÜVUAUL
Parça Program adıICLX
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
SCIP dosyası ürün adıICLX 32-65
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]248 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-76 °F
Soğutucu akışkanlarR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
UL markYes
UL onay dosyası adıSOĞUTUCU VALFİ 53R0
Ürün açıklamasıSolenoid valf
Ürün adı2-step solenoid valve
Ürün aksesuarlarıICM / ICS / ICLX aksesuarları
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiICLX 65
Vana çalışmasıSolenoid kontrollü
Vana versiyonuStandart versiyon
YönDüz
Yüzey kaplamasıZn (TLP)

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık18.864 Kilogram
Net ağırlık17.05 Kilogram
Hacim20.671 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428483063
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm