ICLX 32
027H3204
Kullanıldığı ürün: ICV 32, Kv değeri [m³/sa]: 22
027H3204
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Function module |
| Açılma konfigürasyonu | 1 adımlı (opsiyonel ayar)2 kademeli (varsayılan) |
| Adım 1 açılma derecesi (~) [%] | 10 % RH |
| Adım 2 başlatma | Delta p < 1.25 bar (18 psig) |
| Aktüatör sistemi | 2 EVM pilot solenoid vana modülü |
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Bakım yapılabilir | ICM / ICS / ICLX yedek parçaları |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Contains batteries | No |
| Cv değeri [gal/dk] | 25.500 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Harici pilot basınç bağlantısı | Kaynak nipeli (P2 Port) |
| Kullanıldığı ürün | ICV 32 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kullanıldığı ürün yorumları | Üst takımlı |
| Kv değeri [m³/sa] | 22.000 m³/h |
| Manuel çalışma seçeneği | Manuel açma mili |
| Marka | ICV Flexline |
| Material Description | ICLX 32 Overhaul kit |
| Parça Program adı | ICLX |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 2f9b4e72-3c33-49f6-994e-88140c54ffdf |
| SCIP dosyası ürün adı | ICLX 32-65 Function module |
| Soğutucu akışkanlar | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Ürün açıklaması | Fonksiyon Modülü |
| Ürün adı | Function module |
| Ürün aksesuarları | ICM / ICS / ICLX aksesuarları |
| Ürün grubu | Press. and temp. regul. valves |
| Ürün tipi | ICLX 32 |
| Vana çalışması | Solenoid kontrollü |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 5.906 Kilogram |
| Net ağırlık | 2.764 Kilogram |
| Hacim | 8.68 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428483155 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |