Danfoss logo
4-way reversing valve coil, VHV-MOAT058A1, 0.60 m 061L2216

VHV-MOAT058A1

061L2216

Tip tanımlaması: VHV-MOAT058A1, null: 24, Koruma sınıfı IP: IP54, Ambalaj biçimi: Endüstriyel paket, Ambalaj başına düşen miktar: 120

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar120 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Bobin montaj parçası, önerilen tork [Nm] [Maks]1.96 nm
Bobin montaj parçası, önerilen tork [Nm] [Min]1.47 nm
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Coil mount, recom. torque [Nm] [max]1.96 Nm
Coil mount, recom. torque [Nm] [min]1.47 Nm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Frekans [Hz]DC
Güç tüketimi [W]11.0 W
İzolasyon SınıfıB
Önemli özellikler
Değer
Kablo uzunluğu [inç]23.60 in
Kablo uzunluğu [m]0.600 m
Koruma sınıfı IPIP54
Material DescriptionVHV Coil 4-Way Valve MOAT058A1 I/120
OnayCEVDE
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]65 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-30 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]149 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-22 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tip tanımlamasıVHV-MOAT058A1
Ürün adı4-way reversing valve coil
Ürün grubu4-way reversing valves
Ürün tipiVHV

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.241 Kilogram
Net ağırlık0.241 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.432 Litre
EAN/UPC5702428518666