Danfoss logo

4-way reversing valve, STF-20U11G

061L1399

Akışkan sıcaklık aralığı [°C]: -20 - 130, MaksOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Tasarım yapılandırması Stil: B

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]130 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-20 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]266 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-4 °F
Ambalaj başına düşen miktar8 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Basma bağlantı boyutu [inç]7/8 in
Basma bağlantı boyutu [mm]22.50 mm
Basma bağlantı tipiDİŞİ
BobinNumara
Contains batteriesNo
Darbe direnci standardıJIS C 60068-2-27
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emme bağlantısı boyutu [inç]1-1/8
Emme bağlantısı boyutu [mm]28.90 mm
Evap/kond bağlantı boyutu [inç]1-1/8
Evap/kond bağlantı boyutu [mm]28,90
Kapasite koşulu 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Kapasite koşulu 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Kapasite R407C, Δp:0,1 bar'da (koşul1)[kW]36.96 kW
Kapasite R407C, Δp:0,1 bar'da (koşul2)[kW]31.58 kW
Kapasite R407C, Δp:0,2 bar'da (koşul1)[kW]52.02 kW
Kapasite R407C, Δp:0,2 bar'da (koşul2)[kW]44.46 kW
Kapasite R410A, Δp:0,1 bar'da (koşul1)[kW]47.77 kW
Kapasite R410A, Δp:0,1 bar'da (koşul2)[kW]41.40 kW
Kapasite R410A, Δp:0,2 bar'da (koşul1)[kW]67.38 kW
Önemli özellikler
Değer
Kapasite R410A, Δp:0,2 bar'da (koşul2)[kW]58.40 kW
Maks. Çalışma Basıncı [bar]47.0 bar
Maks. Sızıntı [cm³/dk]6000 cm³/min
MaksOPD [bar]31.0 bar
MaksOPD [psi]450.0 psi
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 20U11G
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]43.500 psi
OnayCEUL
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]55 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-20 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]131 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-4 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Proses bağlantısı malzemesiBakır
Soğutucu akışkanlarR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Tasarım yapılandırması StilB
Tip tanımlamasıSTF-20U11G
Titreşim stabilitesi [m/sn²]19.6 m/s²
Titreşim testi standardıJIS C 60068-2-6
UL onay dosyası adıMH12113
UL onaylı soğutkanlarR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Ürün adı4-way reversing valve
Ürün grubu4-way reversing valves
Ürün tipiSTF

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.829 Kilogram
Net ağırlık1.51 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715255224235
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm