Danfoss logo

4-way reversing valve, STF-60U9G

061L1397

Akışkan sıcaklık aralığı [°C]: -30 - 160, MaksOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Tasarım yapılandırması Stil: G

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]160 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-30 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]320 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-22 °F
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Basma bağlantı boyutu [inç]1-5/8 in
Basma bağlantı boyutu [mm]41.20 mm
Basma bağlantı tipiErkek
BobinNumara
Contains batteriesNo
Darbe direnci standardıJIS C 60068-2-27
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emme bağlantısı boyutu [inç]2-5/8
Emme bağlantısı boyutu [mm]67.00 mm
Evap/kond bağlantı boyutu [inç]2-5/8
Evap/kond bağlantı boyutu [mm]67,00
Kapasite koşulu 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Kapasite koşulu 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Kapasite R407C, Δp:0,1 bar'da (koşul1)[kW]205.35 kW
Kapasite R407C, Δp:0,1 bar'da (koşul2)[kW]187.68 kW
Kapasite R407C, Δp:0,2 bar'da (koşul1)[kW]291.72 kW
Kapasite R407C, Δp:0,2 bar'da (koşul2)[kW]266.54 kW
Kapasite R410A, Δp:0,1 bar'da (koşul1)[kW]253.56 kW
Kapasite R410A, Δp:0,1 bar'da (koşul2)[kW]226.92 kW
Kapasite R410A, Δp:0,2 bar'da (koşul1)[kW]359.55 kW
Önemli özellikler
Değer
Kapasite R410A, Δp:0,2 bar'da (koşul2)[kW]321.72 kW
Maks. Çalışma Basıncı [bar]49.0 bar
Maks. Sızıntı [cm³/dk]30000 cm³/min
MaksOPD [bar]31.0 bar
MaksOPD [psi]450.0 psi
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 60U9G
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]43.500 psi
OnayCEUAUL
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]55 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-30 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]131 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-22 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Proses bağlantısı malzemesiBakır
Soğutucu akışkanlarR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Tasarım yapılandırması StilG
Tip tanımlamasıSTF-60U9G
Titreşim stabilitesi [m/sn²]19.6 m/s²
Titreşim testi standardıJIS C 60068-2-6
UL onay dosyası adıMH12113
UL onaylı soğutkanlarR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Ürün adı4-way reversing valve
Ürün grubu4-way reversing valves
Ürün tipiSTF

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık23.15 Kilogram
Net ağırlık21 Kilogram
Hacim72.748 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715255195634
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm