Danfoss logo

4-way reversing valve, STF-1518G

061L1385

Akışkan sıcaklık aralığı [°C]: -30 - 130, MaksOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Emme bağlantısı boyutu [inç]: 1 1/8, Tasarım yapılandırması Stil: F

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]130 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-30 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]266 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-22 °F
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Basma bağlantı boyutu [inç]7/8 in
Basma bağlantı boyutu [mm]22.50 mm
Basma bağlantı tipiDİŞİ
BobinNumara
Contains batteriesNo
Darbe direnci standardıJIS C 60068-2-27
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emme bağlantısı boyutu [inç]1 1/8
Emme bağlantısı boyutu [mm]28.90 mm
Evap/kond bağlantı boyutu [inç]1 1/8
Evap/kond bağlantı boyutu [mm]28,90
Kapasite koşulu 1 [°C]0°C sub-cooling
Kapasite koşulu 2 [°C]5°C sub-cooling
Kapasite R407C, Δp:0,1 bar'da (koşul1)[kW]28.91 kW
Kapasite R407C, Δp:0,1 bar'da (koşul2)[kW]24.70 kW
Kapasite R407C, Δp:0,2 bar'da (koşul1)[kW]40.69 kW
Kapasite R407C, Δp:0,2 bar'da (koşul2)[kW]34.78 kW
Kapasite R410A, Δp:0,1 bar'da (koşul1)[kW]37.37 kW
Kapasite R410A, Δp:0,1 bar'da (koşul2)[kW]32.38 kW
Önemli özellikler
Değer
Kapasite R410A, Δp:0,2 bar'da (koşul1)[kW]52.70 kW
Kapasite R410A, Δp:0,2 bar'da (koşul2)[kW]45.68 kW
Maks. Çalışma Basıncı [bar]45.0 bar
Maks. Sızıntı [cm³/dk]6000 cm³/min
MaksOPD [bar]31.0 bar
MaksOPD [psi]450.0 psi
MaksOPD [psig]450 psig
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 1518G
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
OnayCEVDE
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]55 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-30 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]131 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-22 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Proses bağlantısı malzemesiBakır
Soğutucu akışkanlarR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454CR513A
Tasarım yapılandırması StilF
Tip tanımlamasıSTF-1518G
Titreşim stabilitesi [m/sn²]19.6 m/s²
Titreşim testi standardıJIS C 60068-2-6
Ürün adı4-way reversing valve
Ürün grubu4-way reversing valves
Ürün tipiSTF

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık2.4 Kilogram
Net ağırlık1.55 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim17.982 Litre
EAN/UPC5715255060208