Danfoss logo

4-way reversing valve, STF-0746G

061L1382

Medium temperature range [°C]: -30 - 160, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Suction conn size [in]: 1 1/8, Discharge conn size [in]: 3/4 in, Design config. Style: B

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]160 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-30 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]320 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-22 °F
Ambalaj başına düşen miktar6 pc
Ambalaj biçimiIndustrial pack
Basma bağlantı boyutu [inç]3/4 in
Basma bağlantı boyutu [mm]19.15 mm
Basma bağlantı tipiFEMALE
BobinNo
Contains batteriesNo
Darbe direnci standardıJIS C 60068-2-27
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emme bağlantısı boyutu [inç]1 1/8
Emme bağlantısı boyutu [mm]28.70 mm
EPD availableYes
Evap/kond bağlantı boyutu [inç]1 1/8
Evap/kond bağlantı boyutu [mm]28,70
Kapasite koşulu 1 [°C]0°C sub-cooling
Kapasite koşulu 2 [°C]5°C sub-cooling
Kapasite R407C, Δp:0,1 bar'da (koşul1)[kW]27.60 kW
Kapasite R407C, Δp:0,1 bar'da (koşul2)[kW]23.58 kW
Kapasite R407C, Δp:0,2 bar'da (koşul1)[kW]38.84 kW
Kapasite R407C, Δp:0,2 bar'da (koşul2)[kW]33.20 kW
Kapasite R410A, Δp:0,1 bar'da (koşul1)[kW]35.67 kW
Kapasite R410A, Δp:0,1 bar'da (koşul2)[kW]30.91 kW
Önemli özellikler
Değer
Kapasite R410A, Δp:0,2 bar'da (koşul1)[kW]50.31 kW
Kapasite R410A, Δp:0,2 bar'da (koşul2)[kW]43.60 kW
Maks. Çalışma Basıncı [bar]42.0 bar
Maks. Sızıntı [cm³/dk]10000 cm³/min
MaksOPD [bar]31.0 bar
MaksOPD [psi]450.0 psi
MaksOPD [psig]450 psig
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0746G I/6
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
OnayCEUKCAVDE
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]55 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-30 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]131 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-22 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Proses bağlantısı malzemesiCopper
Soğutucu akışkanlarR22R32R407CR410A
Tasarım yapılandırması StilB
Tip tanımlamasıSTF-0746G
Titreşim stabilitesi [m/sn²]19.6 m/s²
Titreşim testi standardıJIS C 60068-2-6
Ürün adı4-way reversing valve
Ürün grubu4-way reversing valves
Ürün tipiSTF

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.684 Kilogram
Net ağırlık1.32 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715255003106