Danfoss logo
VHV/STF-A 4-way valve

4-way reversing valve, STF-0457G

061L1380

Akışkan sıcaklık aralığı [°C]: -20 - 120, MaksOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Emme bağlantısı boyutu [inç]: 7/8, Tasarım yapılandırması Stil: B

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]120 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-20 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]248 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-4 °F
Ambalaj başına düşen miktar20 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Basma bağlantı boyutu [inç]1/2 in
Basma bağlantı boyutu [mm]12.80 mm
Basma bağlantı tipiDİŞİ
BobinNumara
CE markYes
Contains batteriesNo
Darbe direnci standardıJIS C 60068-2-27
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emme bağlantısı boyutu [inç]7/8
Emme bağlantısı boyutu [mm]22.40 mm
Evap/kond bağlantı boyutu [inç]7/8
Evap/kond bağlantı boyutu [mm]22,40
Kapasite koşulu 1 [°C]0°C sub-cooling
Kapasite koşulu 2 [°C]5°C sub-cooling
Kapasite R407C, Δp:0,1 bar'da (koşul1)[kW]16.10 kW
Kapasite R407C, Δp:0,1 bar'da (koşul2)[kW]13.75 kW
Kapasite R407C, Δp:0,2 bar'da (koşul1)[kW]22.66 kW
Kapasite R407C, Δp:0,2 bar'da (koşul2)[kW]19.37 kW
Kapasite R410A, Δp:0,1 bar'da (koşul1)[kW]20.81 kW
Kapasite R410A, Δp:0,1 bar'da (koşul2)[kW]18.03 kW
Önemli özellikler
Değer
Kapasite R410A, Δp:0,2 bar'da (koşul1)[kW]29.35 kW
Kapasite R410A, Δp:0,2 bar'da (koşul2)[kW]25.43 kW
Maks. Çalışma Basıncı [bar]31.0 bar
Maks. Sızıntı [cm³/dk]4000 cm³/min
MaksOPD [bar]31.0 bar
MaksOPD [psi]450.0 psi
MaksOPD [psig]450 psig
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0457G I/20
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
OnayCEUKCAVDE
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]50 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-20 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]122 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-4 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Proses bağlantısı malzemesiBakır
Soğutucu akışkanlarR407C
Tasarım yapılandırması StilB
Tip tanımlamasıSTF-0457G
Titreşim stabilitesi [m/sn²]19.6 m/s²
Titreşim testi standardıJIS C 60068-2-6
Ürün adı4-way reversing valve
Ürün grubu4-way reversing valves
Ürün tipiSTF

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.77 Kilogram
Net ağırlık0.77 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162967553