Danfoss logo

4-way reversing valve, STF-0458D

061L1379

Akışkan sıcaklık aralığı [°C]: -20 - 130, MaksOPD [bar]: 29.6, MinODP [bar]: 3.43, Emme bağlantısı boyutu [inç]: 7/8, Tasarım yapılandırması Stil: B

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]130 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-20 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]266 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-4 °F
Ambalaj başına düşen miktar24 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Basma bağlantı boyutu [inç]1/2 in
Basma bağlantı boyutu [mm]12.80 mm
Basma bağlantı tipiDİŞİ
BobinNumara
Contains batteriesNo
Darbe direnci standardıJIS C 60068-2-27
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emme bağlantısı boyutu [inç]7/8
Emme bağlantısı boyutu [mm]22.40 mm
Evap/kond bağlantı boyutu [inç]7/8
Evap/kond bağlantı boyutu [mm]22,40
Kapasite koşulu 1 [°C]0°C sub-cooling
Kapasite koşulu 2 [°C]5°C sub-cooling
Kapasite R407C, Δp:0,1 bar'da (koşul1)[kW]16.10 kW
Kapasite R407C, Δp:0,1 bar'da (koşul2)[kW]13.75 kW
Kapasite R407C, Δp:0,2 bar'da (koşul1)[kW]22.66 kW
Kapasite R407C, Δp:0,2 bar'da (koşul2)[kW]19.37 kW
Kapasite R410A, Δp:0,1 bar'da (koşul1)[kW]20.81 kW
Kapasite R410A, Δp:0,1 bar'da (koşul2)[kW]18.03 kW
Önemli özellikler
Değer
Kapasite R410A, Δp:0,2 bar'da (koşul1)[kW]29.35 kW
Kapasite R410A, Δp:0,2 bar'da (koşul2)[kW]25.43 kW
Maks. Çalışma Basıncı [bar]45.0 bar
Maks. Sızıntı [cm³/dk]6000 cm³/min
MaksOPD [bar]29.6 bar
MaksOPD [psi]429.0 psi
MaksOPD [psig]429 psig
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0458D I/24
MinODP [bar]3.430 bar
MinODP [psi]49.748 psi
OnayCEVDE
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]45 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-20 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]113 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-4 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Proses bağlantısı malzemesiBakır
Soğutucu akışkanlarR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Tasarım yapılandırması StilB
Tip tanımlamasıSTF-0458D
Titreşim stabilitesi [m/sn²]19.6 m/s²
Titreşim testi standardıJIS C 60068-2-6
Ürün adı4-way reversing valve
Ürün grubu4-way reversing valves
Ürün tipiSTF

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.848 Kilogram
Net ağırlık0.191 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162959992