4-way reversing valve, STF-25U25G
061L1365
Akışkan sıcaklık aralığı [°C]: -30 - 160, MaksOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Emme bağlantısı boyutu [inç]: 1 3/8, Tasarım yapılandırması Stil: G
061L1365
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 160 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -30 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 320 °F |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -22 °F |
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Basma bağlantı boyutu [inç] | 1 1/8 in |
| Basma bağlantı boyutu [mm] | 28.90 mm |
| Basma bağlantı tipi | DİŞİ |
| Bobin | Numara |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Darbe direnci standardı | JIS C 60068-2-27 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emme bağlantısı boyutu [inç] | 1 3/8 |
| Emme bağlantısı boyutu [mm] | 35.20 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Evap/kond bağlantı boyutu [inç] | 1 3/8 |
| Evap/kond bağlantı boyutu [mm] | 35,2 |
| Kapasite koşulu 1 [°C] | 0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat |
| Kapasite koşulu 2 [°C] | 54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating |
| Kapasite R407C, Δp:0,1 bar'da (koşul1)[kW] | 55.85 kW |
| Kapasite R407C, Δp:0,1 bar'da (koşul2)[kW] | 47.71 kW |
| Kapasite R407C, Δp:0,2 bar'da (koşul1)[kW] | 78.61 kW |
| Kapasite R407C, Δp:0,2 bar'da (koşul2)[kW] | 67.19 kW |
| Kapasite R410A, Δp:0,1 bar'da (koşul1)[kW] | 72.19 kW |
| Kapasite R410A, Δp:0,1 bar'da (koşul2)[kW] | 62.56 kW |
| Kapasite R410A, Δp:0,2 bar'da (koşul1)[kW] | 101.81 kW |
| Kapasite R410A, Δp:0,2 bar'da (koşul2)[kW] | 88.24 kW |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 49.0 bar |
| Maks. Sızıntı [cm³/dk] | 10000 cm³/min |
| MaksOPD [bar] | 31.0 bar |
| MaksOPD [psi] | 450.0 psi |
| MaksOPD [psig] | 450 psig |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 25U25G |
| MinODP [bar] | 3.000 bar |
| MinODP [psi] | 44.000 psi |
| Onay | UL |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -30 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 131 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -22 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Proses bağlantısı malzemesi | Bakır |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210 |
| SCIP dosyası ürün adı | Four-way valve(1) |
| Soğutucu akışkanlar | R1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A |
| Tasarım yapılandırması Stil | G |
| Tip tanımlaması | STF-25U25G |
| Titreşim stabilitesi [m/sn²] | 19.6 m/s² |
| Titreşim testi standardı | JIS C 60068-2-6 |
| UL mark | Yes |
| UL onay dosyası adı | MH12113 |
| Ürün adı | 4-way reversing valve |
| Ürün grubu | 4-way reversing valves |
| Ürün tipi | STF |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 5.275 Kilogram |
| Net ağırlık | 1.36 Kilogram |
| Hacim | 15.088 Liter |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162500071 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |