Danfoss logo

4-way reversing valve, STF-H0321G2

061L1363

Akışkan sıcaklık aralığı [°C]: -30 - 130, MaksOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Emme bağlantısı boyutu [inç]: 5/8, Tasarım yapılandırması Stil: E

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]130 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-30 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]266 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-22 °F
Ambalaj başına düşen miktar32 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Basma bağlantı boyutu [inç]1/2 in
Basma bağlantı boyutu [mm]12.95 mm
Basma bağlantı tipiDİŞİ
BobinNumara
Contains batteriesNo
Darbe direnci standardıJIS C 60068-2-27
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emme bağlantısı boyutu [inç]5/8
Emme bağlantısı boyutu [mm]16.15 mm
Evap/kond bağlantı boyutu [inç]5/8
Evap/kond bağlantı boyutu [mm]16,15
Kapasite koşulu 1 [°C]0°C sub-cooling
Kapasite koşulu 2 [°C]5°C sub-cooling
Kapasite R407C, Δp:0,1 bar'da (koşul1)[kW]8.38 kW
Kapasite R407C, Δp:0,1 bar'da (koşul2)[kW]7.16 kW
Kapasite R407C, Δp:0,2 bar'da (koşul1)[kW]11.79 kW
Kapasite R407C, Δp:0,2 bar'da (koşul2)[kW]10.08 kW
Kapasite R410A, Δp:0,1 bar'da (koşul1)[kW]10.83 kW
Kapasite R410A, Δp:0,1 bar'da (koşul2)[kW]9.38 kW
Kapasite R410A, Δp:0,2 bar'da (koşul1)[kW]15.27 kW
Önemli özellikler
Değer
Kapasite R410A, Δp:0,2 bar'da (koşul2)[kW]13.24 kW
Maks. Çalışma Basıncı [bar]45.0 bar
Maks. Sızıntı [cm³/dk]1500 cm³/min
MaksOPD [bar]31.0 bar
MaksOPD [psi]450.0 psi
MaksOPD [psig]450 psig
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve H0321G2 I/32 QR
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
OnayCE
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]55 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-30 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]131 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-22 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Proses bağlantısı malzemesiBakır
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Soğutucu akışkanlarR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Tasarım yapılandırması StilE
Tip tanımlamasıSTF-H0321G2
Titreşim stabilitesi [m/sn²]19.6 m/s²
Titreşim testi standardıJIS C 60068-2-6
Ürün adı4-way reversing valve
Ürün grubu4-way reversing valves
Ürün tipiSTF
YorumlarFOR ATLANTIC

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.371 Kilogram
Net ağırlık0.37 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim1.848 Litre