Danfoss logo
4-way reversing valve, STF- 2525G

STF-6009G

061L1361

Akışkan sıcaklık aralığı [°C]: -30 - 160, MaksOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Tasarım yapılandırması Stil: G

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]160 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-30 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]320 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-22 °F
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Basma bağlantı boyutu [inç]1 5/8 in
Basma bağlantı boyutu [mm]41.20 mm
Basma bağlantı tipiErkek
BobinNumara
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Darbe direnci standardıJIS C 60068-2-27
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emme bağlantısı boyutu [inç]2 5/8
Emme bağlantısı boyutu [mm]67.00 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Evap/kond bağlantı boyutu [inç]2 5/8
Evap/kond bağlantı boyutu [mm]67
Kapasite koşulu 1 [°C]0°C sub-cooling
Kapasite koşulu 2 [°C]5°C sub-cooling
Kapasite R407C, Δp:0,1 bar'da (koşul1)[kW]203.68 kW
Kapasite R407C, Δp:0,1 bar'da (koşul2)[kW]174.02 kW
Kapasite R407C, Δp:0,2 bar'da (koşul1)[kW]286.71 kW
Kapasite R407C, Δp:0,2 bar'da (koşul2)[kW]245.04 kW
Kapasite R410A, Δp:0,1 bar'da (koşul1)[kW]263.27 kW
Kapasite R410A, Δp:0,1 bar'da (koşul2)[kW]228.14 kW
Kapasite R410A, Δp:0,2 bar'da (koşul1)[kW]371.32 kW
Önemli özellikler
Değer
Kapasite R410A, Δp:0,2 bar'da (koşul2)[kW]321.83 kW
Maks. Çalışma Basıncı [bar]49.0 bar
Maks. Sızıntı [cm³/dk]30000 cm³/min
MaksOPD [bar]31.0 bar
MaksOPD [psi]450.0 psi
MaksOPD [psig]450 psig
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 6009G
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
OnayCE
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]55 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-30 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]131 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-22 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Proses bağlantısı malzemesiBakır
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
SCIP dosyası ürün adıFour-way valve(1)
Soğutucu akışkanlarR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Tasarım yapılandırması StilG
Tip tanımlamasıSTF-6009G
Titreşim stabilitesi [m/sn²]19.6 m/s²
Titreşim testi standardıJIS C 60068-2-6
Ürün adı4-way reversing valve
Ürün grubu4-way reversing valves
Ürün tipiSTF

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık23 Kilogram
Net ağırlık0.21 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim71.675 Litre
EAN/UPC5715162259047