Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0351

STF-H0951

061L1355

Akışkan sıcaklık aralığı [°C]: -30 - 160, MaksOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Emme bağlantısı boyutu [inç]: 7/8, Tasarım yapılandırması Stil: B

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]160 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-30 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]320 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-22 °F
Ambalaj başına düşen miktar6 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Basma bağlantı boyutu [inç]3/4 in
Basma bağlantı boyutu [mm]19.15 mm
Basma bağlantı tipiDİŞİ
BobinNumara
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Darbe direnci standardıJIS C 60068-2-27
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emme bağlantısı boyutu [inç]7/8
Emme bağlantısı boyutu [mm]22.30 mm
EPD availableYes
EU RoHS complianceOut of scope
Evap/kond bağlantı boyutu [inç]7/8
Evap/kond bağlantı boyutu [mm]22,3
Kapasite koşulu 1 [°C]0°C sub-cooling
Kapasite koşulu 2 [°C]5°C sub-cooling
Kapasite R407C, Δp:0,1 bar'da (koşul1)[kW]33.67 kW
Kapasite R407C, Δp:0,1 bar'da (koşul2)[kW]28.77 kW
Kapasite R407C, Δp:0,2 bar'da (koşul1)[kW]47.40 kW
Kapasite R407C, Δp:0,2 bar'da (koşul2)[kW]40.51 kW
Kapasite R410A, Δp:0,1 bar'da (koşul1)[kW]43.52 kW
Kapasite R410A, Δp:0,1 bar'da (koşul2)[kW]37.72 kW
Önemli özellikler
Değer
Kapasite R410A, Δp:0,2 bar'da (koşul1)[kW]61.39 kW
Kapasite R410A, Δp:0,2 bar'da (koşul2)[kW]53.21 kW
Maks. Çalışma Basıncı [bar]49.0 bar
Maks. Sızıntı [cm³/dk]6000 cm³/min
MaksOPD [bar]31.0 bar
MaksOPD [psi]450.0 psi
MaksOPD [psig]450 psig
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve H0951 I/6
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
OnayCE
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]55 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-30 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]131 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-22 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Proses bağlantısı malzemesiBakır
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
SCIP dosyası ürün adıFour-way valve(1)
Soğutucu akışkanlarR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Tasarım yapılandırması StilB
Tip tanımlamasıSTF-H0951
Titreşim stabilitesi [m/sn²]19.6 m/s²
Titreşim testi standardıJIS C 60068-2-6
Ürün adı4-way reversing valve
Ürün grubu4-way reversing valves
Ürün tipiSTF

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.519 Kilogram
Net ağırlık0.37 Kilogram
Hacim10.823 Liter
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424157098
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm