Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0429

STF-H0429

061L1352

Akışkan sıcaklık aralığı [°C]: -30 - 130, MaksOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Emme bağlantısı boyutu [inç]: 3/4, Tasarım yapılandırması Stil: F

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]130 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-30 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]266 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-22 °F
Ambalaj başına düşen miktar24 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Basma bağlantı boyutu [inç]1/2 in
Basma bağlantı boyutu [mm]12.80 mm
Basma bağlantı tipiDİŞİ
BobinNumara
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Darbe direnci standardıJIS C 60068-2-27
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emme bağlantısı boyutu [inç]3/4
Emme bağlantısı boyutu [mm]19.15 mm
EPD availableYes
EU RoHS complianceOut of scope
Evap/kond bağlantı boyutu [inç]3/4
Evap/kond bağlantı boyutu [mm]19,15
Kapasite koşulu 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Kapasite koşulu 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Kapasite R407C, Δp:0,1 bar'da (koşul1)[kW]16.10 kW
Kapasite R407C, Δp:0,1 bar'da (koşul2)[kW]13.75 kW
Kapasite R407C, Δp:0,2 bar'da (koşul1)[kW]22.66 kW
Kapasite R407C, Δp:0,2 bar'da (koşul2)[kW]19.37 kW
Kapasite R410A, Δp:0,1 bar'da (koşul1)[kW]20.81 kW
Kapasite R410A, Δp:0,1 bar'da (koşul2)[kW]18.03 kW
Önemli özellikler
Değer
Kapasite R410A, Δp:0,2 bar'da (koşul1)[kW]29.35 kW
Kapasite R410A, Δp:0,2 bar'da (koşul2)[kW]25.43 kW
Maks. Çalışma Basıncı [bar]45.0 bar
Maks. Sızıntı [cm³/dk]4000 cm³/min
MaksOPD [bar]31.0 bar
MaksOPD [psi]450.0 psi
MaksOPD [psig]450 psig
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve H0429 I/24
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
OnayCEVDE
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]55 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-30 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]131 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-22 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Proses bağlantısı malzemesiBakır
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.56201691-6440-4ffa-b910-016806dbd912
SCIP dosyası ürün adıSTF 4-WAY REV. VALVE H0429 I/24
Soğutucu akışkanlarR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Tasarım yapılandırması StilF
Tip tanımlamasıSTF-H0429
Titreşim stabilitesi [m/sn²]19.6 m/s²
Titreşim testi standardıJIS C 60068-2-6
Ürün adı4-way reversing valve
Ürün grubu4-way reversing valves
Ürün tipiSTF

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.756 Kilogram
Net ağırlık0.672 Kilogram
Hacim2.506 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424157159
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm