Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0351

STF-H0351

061L1351

Akışkan sıcaklık aralığı [°C]: -30 - 130, MaksOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Emme bağlantısı boyutu [inç]: 5/8, Tasarım yapılandırması Stil: B

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]130 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-30 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]266 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-22 °F
Ambalaj başına düşen miktar32 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Basma bağlantı boyutu [inç]1/2 in
Basma bağlantı boyutu [mm]12.80 mm
Basma bağlantı tipiDİŞİ
BobinNumara
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Darbe direnci standardıJIS C 60068-2-27
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emme bağlantısı boyutu [inç]5/8
Emme bağlantısı boyutu [mm]16.00 mm
EPD availableYes
EU RoHS complianceOut of scope
Evap/kond bağlantı boyutu [inç]5/8
Evap/kond bağlantı boyutu [mm]16
Kapasite koşulu 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Kapasite koşulu 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Kapasite R407C, Δp:0,1 bar'da (koşul1)[kW]12.25 kW
Kapasite R407C, Δp:0,1 bar'da (koşul2)[kW]11.20 kW
Kapasite R407C, Δp:0,2 bar'da (koşul1)[kW]17.41 kW
Kapasite R407C, Δp:0,2 bar'da (koşul2)[kW]15.91 kW
Kapasite R410A, Δp:0,1 bar'da (koşul1)[kW]15.13 kW
Kapasite R410A, Δp:0,1 bar'da (koşul2)[kW]13.54 kW
Önemli özellikler
Değer
Kapasite R410A, Δp:0,2 bar'da (koşul1)[kW]21.46 kW
Kapasite R410A, Δp:0,2 bar'da (koşul2)[kW]19.20 kW
Maks. Çalışma Basıncı [bar]45.0 bar
Maks. Sızıntı [cm³/dk]1500 cm³/min
MaksOPD [bar]31.0 bar
MaksOPD [psi]450.0 psi
MaksOPD [psig]450 psig
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve H0351 I/32
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
OnayCEVDE
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]55 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-30 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]131 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-22 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Proses bağlantısı malzemesiBakır
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
SCIP dosyası ürün adıFour-way valve(1)
Soğutucu akışkanlarR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Tasarım yapılandırması StilB
Tip tanımlamasıSTF-H0351
Titreşim stabilitesi [m/sn²]19.6 m/s²
Titreşim testi standardıJIS C 60068-2-6
Ürün adı4-way reversing valve
Ürün grubu4-way reversing valves
Ürün tipiSTF

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.459 Kilogram
Net ağırlık0.378 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim1.922 Litre
EAN/UPC5715162259054