Danfoss logo
4-way reversing valve, STF- 2525G

4-way reversing valve, STF-5016G

061L1347

Akışkan sıcaklık aralığı [°C]: -30 - 160, MaksOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Emme bağlantısı boyutu [inç]: 2 1/8, Tasarım yapılandırması Stil: G

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]160 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-30 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]320 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-22 °F
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Basma bağlantı boyutu [inç]1 5/8 in
Basma bağlantı boyutu [mm]41.20 mm
Basma bağlantı tipiErkek
BobinNumara
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Darbe direnci standardıJIS C 60068-2-27
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emme bağlantısı boyutu [inç]2 1/8
Emme bağlantısı boyutu [mm]54.40 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Evap/kond bağlantı boyutu [inç]2 1/8
Evap/kond bağlantı boyutu [mm]54,4
Kapasite koşulu 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Kapasite koşulu 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Kapasite R407C, Δp:0,1 bar'da (koşul1)[kW]142.58 kW
Kapasite R407C, Δp:0,1 bar'da (koşul2)[kW]121.81 kW
Kapasite R407C, Δp:0,2 bar'da (koşul1)[kW]200.70 kW
Kapasite R407C, Δp:0,2 bar'da (koşul2)[kW]171.53 kW
Kapasite R410A, Δp:0,1 bar'da (koşul1)[kW]184.29 kW
Kapasite R410A, Δp:0,1 bar'da (koşul2)[kW]159.70 kW
Önemli özellikler
Değer
Kapasite R410A, Δp:0,2 bar'da (koşul1)[kW]259.92 kW
Kapasite R410A, Δp:0,2 bar'da (koşul2)[kW]225.28 kW
Maks. Çalışma Basıncı [bar]49.0 bar
Maks. Sızıntı [cm³/dk]20000 cm³/min
MaksOPD [bar]31.0 bar
MaksOPD [psi]450.0 psi
MaksOPD [psig]450 psig
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 5016G
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
OnayCEVDE
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]55 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-30 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]131 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-22 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Proses bağlantısı malzemesiBakır
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
SCIP dosyası ürün adıFour-way valve(1)
Soğutucu akışkanlarR134aR22R404AR407CR410A
Tasarım yapılandırması StilG
Tip tanımlamasıSTF-5016G
Titreşim stabilitesi [m/sn²]19.6 m/s²
Titreşim testi standardıJIS C 60068-2-6
Ürün adı4-way reversing valve
Ürün grubu4-way reversing valves
Ürün tipiSTF

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık11.733 Kilogram
Net ağırlık3.3 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim38.54 Litre
EAN/UPC5702424046552