Danfoss logo
4-way reversing valve, STF- 2525G

STF-2514G3

061L1320

Akışkan sıcaklık aralığı [°C]: -20 - 130, MaksOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Emme bağlantısı boyutu [inç]: 1 3/8, Tasarım yapılandırması Stil: G

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]130 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-20 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]266 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-4 °F
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Basma bağlantı boyutu [inç]1 1/8 in
Basma bağlantı boyutu [mm]28.90 mm
Basma bağlantı tipiDİŞİ
BobinNumara
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Darbe direnci standardıJIS C 60068-2-27
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emme bağlantısı boyutu [inç]1 3/8
Emme bağlantısı boyutu [mm]35.20 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Evap/kond bağlantı boyutu [inç]1 3/8
Evap/kond bağlantı boyutu [mm]35,2
Kapasite koşulu 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Kapasite koşulu 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Kapasite R407C, Δp:0,1 bar'da (koşul1)[kW]55.85 kW
Kapasite R407C, Δp:0,1 bar'da (koşul2)[kW]47.71 kW
Kapasite R407C, Δp:0,2 bar'da (koşul1)[kW]78.61 kW
Kapasite R407C, Δp:0,2 bar'da (koşul2)[kW]67.19 kW
Önemli özellikler
Değer
Kapasite R410A, Δp:0,1 bar'da (koşul1)[kW]72.19 kW
Kapasite R410A, Δp:0,1 bar'da (koşul2)[kW]62.56 kW
Kapasite R410A, Δp:0,2 bar'da (koşul1)[kW]101.81 kW
Kapasite R410A, Δp:0,2 bar'da (koşul2)[kW]88.24 kW
Maks. Çalışma Basıncı [bar]45.0 bar
Maks. Sızıntı [cm³/dk]10000 cm³/min
MaksOPD [bar]31.0 bar
MaksOPD [psi]450.0 psi
MaksOPD [psig]450 psig
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 2514G3
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
OnayCEVDE
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]55 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-20 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]131 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-4 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Proses bağlantısı malzemesiBakır
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Soğutucu akışkanlarR134aR22R404AR407CR410A
Tasarım yapılandırması StilG
Tip tanımlamasıSTF-2514G3
Titreşim stabilitesi [m/sn²]19.6 m/s²
Titreşim testi standardıJIS C 60068-2-6
Ürün adı4-way reversing valve
Ürün grubu4-way reversing valves
Ürün tipiSTF

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık5.425 Kilogram
Net ağırlık5.154 Kilogram
Hacim35.782 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428531696
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm