STF-0101G
061L1188
061L1188
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 45 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Basma bağlantı boyutu [mm] | 8.10 mm |
| Bobin | Numara |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emme bağlantısı boyutu [mm] | 9.70 mm |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kapasite R407C, Δp:0,1 bar'da (koşul1)[kW] | 4.27 kW |
| Kapasite R407C, Δp:0,1 bar'da (koşul2)[kW] | 3.65 kW |
| Kapasite R407C, Δp:0,2 bar'da (koşul1)[kW] | 6.01 kW |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kapasite R407C, Δp:0,2 bar'da (koşul2)[kW] | 5.14 kW |
| Kapasite R410A, Δp:0,1 bar'da (koşul1)[kW] | 5.52 kW |
| Kapasite R410A, Δp:0,1 bar'da (koşul2)[kW] | 4.78 kW |
| Kapasite R410A, Δp:0,2 bar'da (koşul1)[kW] | 7.79 kW |
| Kapasite R410A, Δp:0,2 bar'da (koşul2)[kW] | 6.75 kW |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 0101G I/45 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Soğutucu akışkanlar | R134aR22R404AR407CR410A |
| Tip tanımlaması | STF-0101G |
| Ürün adı | 4-way reversing valve |
| Ürün grubu | 4-way reversing valves |
| Ürün tipi | STF |
| Yorumlar | REPLACE BY 061L1206 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.282 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.282 Kilogram |
| Hacim | 0.91 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428273732 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |